Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Alcance de medição |
0...250 bar |
0...3625 psi |
0...25 MPa |
|
Conexão de processo |
conexão da rosca G 3/4 rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Substâncias |
Meios pastosos e sólidos |
Temperatura do fluído [°C] |
-25...80 |
Min. Berstdruck |
|
Resistência à pressão |
|
Tipo de pressão |
pressão relativa |
Para uma estanqueneidade perfeita |
sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...36 DC; (para SELV/PELV) |
Consumo de corrente [mA] |
< 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Proteção contra sobretensão |
sim; (< 40 V) |
Retardo de prontidão [s] |
0,3 |
Watchdog integrado |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Saídas
Saídas totais |
2 |
Sinal de saída |
sinal de comutação; sinal analógico; (configuráveis) |
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
1 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
< 170 |
Quantidade de saídas analógicas |
1 |
Corrente da saída analógica [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
(Ub - 10 V) / 20 mA |
Tensão da saída analógica [V] |
0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] |
2000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
0...250 bar |
0...3625 psi |
0...25 MPa |
|
Ponto de comutação SP |
2...250 bar |
40...3620 psi |
0,2...25 MPa |
|
Ponto de comutação e retorno rP |
1...249 bar |
20...3600 psi |
0,1...24,9 MPa |
|
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% do valor final] |
< ± 0,5 |
Repetibilidade [% do valor final] |
< ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% do valor final] |
< ± 0,5 |
Desvio de histerese [% do valor final] |
< ± 0,25 |
Estabilidade ao longo do tempo [% do valor final] |
< ± 0,05 |
Tempos de reação
Tempo de retardo programável dS, dr [s] |
0; 0,2...50 |
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] |
3 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
histerese / janela; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Unidade do display; saída de corrente/tensão |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...80 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...100 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
|
Resistência a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
219 |
Diretiva de equipamentos sob pressão |
Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] |
286 |
Materiais |
1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); cerâmica; FKM |
Ciclos de pressão mín. |
100 milhões |
Conexão de processo |
conexão da rosca G 3/4 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
Unidade do display |
3 x LED, verde |
Status de chaveamento |
LED, amarelo |
Display de funções |
exibição alfanumérica, 4 dígitos |
valores de medição |
exibição alfanumérica, 4 dígitos |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |