- Produtos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Transmissores compactos para aplicação na indústria
- TA2437
Transmissor de temperatura
TA2437
TA-100CLER12-A-ZVG/US
Transmissor de temperatura
TA2437
TA-100CLER12-A-ZVG/US
- Elevada precisão em toda a faixa de medição da temperatura
- Dinâmica de resposta especialmente boa e tempo de atraso de disponibilidade muito curto
- Invólucro robusto de aço inoxidável com altíssima resistência à pressão
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Saída analógica precisa e comunicação confortável via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [°C] | -50...150 |
Interface de comunicação | IO-Link |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 100 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) | ||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | ||
Resistência à pressão [bar] | 160 | ||
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [°C] | -50...150 |
---|---|
Ajuste de fábrica | 0...100 °C |
Resolução da saída analógica [K] | 0,04 |
---|
Precisão / desvios
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C) |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 230 | ||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 131 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel O: FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 45 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 |
Diâmetro da sonda [mm] | 6 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 100 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|