Transmissor de temperatura
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
Transmissor de temperatura
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
- Elevada precisão em toda a faixa de medição da temperatura
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Dinâmica de resposta especialmente boa e tempo de atraso de disponibilidade muito curto
- Invólucro robusto de aço inoxidável com altíssima resistência à pressão
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de máquinas móveis
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 150 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 400 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Resolução da saída analógica [K] | 0,04 |
---|
Precisão / desvios
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C) |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 100 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 18,8 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa |
Diâmetro da sonda [mm] | 6 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 150 |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|