- Produtos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Transmissores compactos para aplicação na indústria
- TAA131
Transmissor de temperatura
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
Transmissor de temperatura
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
- Elevada precisão em toda a faixa de medição da temperatura
- Dinâmica de resposta especialmente boa e tempo de atraso de disponibilidade muito curto
- Invólucro robusto de aço inoxidável com altíssima resistência à pressão
- Com interface AS
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 60 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) | ||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | ||
Temperatura do fluído |
|
||
Resistência à pressão [bar] | 400 | ||
Profundidade mínima de imersão [mm] | 15 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 25 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico |
Função elétrica | AS-i |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 60 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
Resolução da saída analógica [K] | 0,05 |
---|
Precisão / desvios
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | < ± 0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C) |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 348 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11 |
---|---|
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | 3.C |
Dados mecânicos
Peso [g] | 169,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 30 / L = 127,9 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); PA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa |
Comprimento de instalação EL [mm] | 60 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|