- Produtos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Transmissores com automonitoramento para a indústria alimentícia
- TCC911
Transmissor de temperatura
TCC911
TCC050K1EC02-A-DKG/US
Transmissor de temperatura
TCC911
TCC050K1EC02-A-DKG/US
- Informação imediata sobre diferenças de precisão
- Melhora da segurança de qualidade entre os intervalos de calibração
- Design robusto para medições precisas em ambiente exigente
- Monitoramento transparente do sensor graças à gravação dos valores de diagnóstico
- Função de simulação simplifica a montagem
- Saída analógica precisa e comunicação confortável via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Interface de comunicação | IO-Link | ||
Conexão de processo | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 50 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000 |
Elemento de referência | 1 x NTC |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 160 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 10; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 6 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico; IO-Link; Estado do teste de calibração |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | normalmente fechado; (Sinal de diagnóstico) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Saída de diagnóstico | Estado do teste de calibração e diagnóstico de falha |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Aviso sobre a área de medição |
|
||
Ajuste de fábrica | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Limite do teste de calibração [K] | 0,5...3 | ||
Em intervalos de [K] | 0,05 |
Resolução da saída analógica [K] | 0,05 |
---|
Precisão / desvios
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,2 |
---|---|
Precisão IO-Link [K] | ± 0,2 |
Saída analógica do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | < ± 0,02; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C) |
Coeficiente de temperatura IO-Link [% de duração / 10 K] | < ± 0,01; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C) |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Unidade do display; gradação da saída analógica; Limite do teste de calibração; Lógica de comutação da saída de diagnóstico; Modo de simulação |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 1 | ||||
Dados do processo binários | 1 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4,4 | ||||
Resolução IO-Link temperatura [K] | 0,01 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 | |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 329 | ||||
Aviso da aprovação |
|
||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 408,2 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 50 / L = 114,8 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; FKM; PFA |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEEK |
Conexão de processo | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | Ra: < 0,8 |
Diâmetro da sonda [mm] | 6 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 50 |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|