Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Alcance de medição |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Interface de comunicação |
IO-Link |
Conexão de processo |
Ø 6 mm |
Comprimento de instalação EL [mm] |
50 |
Área de aplicação
Elemento de medição |
1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
Substâncias |
fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] |
160 |
Resistência contra vácuo [mbar] |
-1000 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
Consumo de corrente [mA] |
< 50 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Retardo de prontidão [s] |
2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Saídas
Saídas totais |
1 |
Sinal de saída |
sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Quantidade de saídas analógicas |
1 |
Corrente da saída analógica [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
300 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Ajuste de fábrica |
0...300 °F |
Resolução
Resolução da saída analógica [K] |
0,04 |
Resolução do display [K] |
0,28 |
Precisão / desvios
Precisão da saída analógica [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] |
0,1; (no desvio da condição de referência 25 °C) |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] |
1 / 3 |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...100 |
Proteção |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistência a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN IEC 68-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
407 |
Aviso da aprovação |
Certificado de fábrica disponível para download em www.factory-certificate.ifm |
|
Certificado UL |
Número de aprovação UL |
K001 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
253,5 |
Dimensões [mm] |
Ø 6 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído |
1.4404 (aço inoxidável / 316L) eletropolido |
Conexão de processo |
Ø 6 mm |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias |
Ra: < 0,8 |
Diâmetro da sonda [mm] |
6 |
Comprimento de instalação EL [mm] |
50 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
Display do LED de 7 segmentos, 4 dígitos |
|
Unidade de display / status, °C / °F |
|
Observações
Observações |
MS = faixa de medição ajustável |
Os valores para segurança aplicam à água. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |