- Produtos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Transmissores com display para a indústria alimentícia
- TD2237
Transmissor de temperatura com display
TD2237
TD-100CFED06-A-ZVG/US
Transmissor de temperatura com display
TD2237
TD-100CFED06-A-ZVG/US
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Dinâmica de resposta especialmente boa e tempo de atraso de disponibilidade muito curto
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Alto grau de proteção e alta resistência à pressão
- Saída analógica precisa e comunicação confortável via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Interface de comunicação | IO-Link | ||
Conexão de processo | Ø 6 mm | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 100 |
Área de aplicação
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 160 |
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 1 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ajuste de fábrica | 0...100 °C |
Resolução da saída analógica [K] | 0,04 |
---|---|
Resolução do display [K] | 0,1 |
Precisão / desvios
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,1; (no desvio da condição de referência 25 °C) |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 407 | ||||
Aviso da aprovação |
|
||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 256 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 6 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) eletropolido |
Conexão de processo | Ø 6 mm |
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias | Ra: < 0,8 |
Diâmetro da sonda [mm] | 6 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 100 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|