Sensor de temperatura com ajuste intuitivo do ponto de comutação
TK6130
TK-025CLFR14-QKPKG / US
Sensor de temperatura com ajuste intuitivo do ponto de comutação
TK6130
TK-025CLFR14-QKPKG / US
- Fácil ajuste do ponto de comutação com dois anéis de ajuste que podem ser lidos de forma ideal
- Ajuste do ponto de comutação sem aplicação da temperatura do sistema
- Duas saídas de comutação antivalentes com histerese ajustável
- Dinâmica de resposta especialmente boa e tempo de atraso de disponibilidade muito curto
- Bloqueio mecânico impede um desajuste acidental
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: TK6110 Comparação de produtos: TK6130 / TK6110 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 39 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B) |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Resistência à pressão [bar] | 300 |
Profundidade mínima de imersão [mm] | 15 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9,6...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | antivalente |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
Precisão / desvios
Influência da temperatura por 10 K [K] | 0,1 |
---|---|
Repetibilidade [K] | ± 0,1 |
Precisão de ajuste [K] | ± 3 |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | anéis de ajuste |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 684 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 102,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 35 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa |
Comprimento de instalação EL [mm] | 39 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Escala disponível | sim |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|