Sensor de temperatura com ajuste intuitivo do ponto de comutação
TK7460
TK-250CLFR12-QKPKG / US
Sensor de temperatura com ajuste intuitivo do ponto de comutação
TK7460
TK-250CLFR12-QKPKG / US
- Fácil ajuste do ponto de comutação com dois anéis de ajuste que podem ser lidos de forma ideal
- Ajuste do ponto de comutação sem aplicação da temperatura do sistema
- Duas saídas de comutação com histerese fixa
- Dinâmica de resposta especialmente boa e tempo de atraso de disponibilidade muito curto
- Bloqueio mecânico impede um desajuste acidental
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 250 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Temperatura do fluído [°C] | -40...145 |
Resistência à pressão [bar] | 300 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 9,6...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
Precisão / desvios
Influência da temperatura por 10 K [K] | 0,1 **) |
---|---|
Repetibilidade [K] | ± 0,1 |
Precisão de ajuste [K] | ± 3 |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | anéis de ajuste |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 | |||
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 643,1 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 142 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT; FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 45 |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 |
Diâmetro da sonda [mm] | 6 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 250 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|