Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Alcance de medição |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Interface de comunicação |
IO-Link |
Conexão de processo |
conexão da rosca 1/4" NPT |
Comprimento de instalação EL [mm] |
50 |
Área de aplicação
Característica especial |
Contatos banhados a ouro |
Elemento de medição |
1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
Substâncias |
fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] |
400 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
Consumo de corrente [mA] |
< 50 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Retardo de prontidão [s] |
1 |
Watchdog integrado |
sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Saídas
Saídas totais |
2 |
Sinal de saída |
sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica |
PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Quantidade de saídas analógicas |
1 |
Corrente da saída analógica [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
500 |
Tensão da saída analógica [V] |
0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] |
2000 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Ajuste de fábrica |
0...300 °F |
Ponto de comutação SP |
-49,8...150 °C |
-57,6...302 °F |
|
Ponto de comutação e retorno rP |
-50...149,8 °C |
-58...301,6 °F |
|
Ponto inicial do sinal analógico |
-50...145 °C |
-58...293 °F |
|
Ponto final do sinal analógico |
-45...150 °C |
-49...302 °F |
|
Em intervalos de |
|
Resolução
Resolução da saída de comutação [K] |
0,1 |
Resolução da saída analógica [K] |
saída de corrente: MS / 4096; Saída de tensão: MS / 3561 |
Resolução do display [K] |
0,1 |
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Precisão da saída analógica [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Precisão da exibição [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] |
0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C) |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] |
1 / 3; (de acordo com DIN EN60751) |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento; Unidade do display; saída de corrente/tensão |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...100 |
Proteção |
IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistência a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
207 |
Certificado UL |
Número de aprovação UL |
K015 |
|
Dados mecânicos
Peso [g] |
210,5 |
Materiais |
1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiais em contato com o fluído |
1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo |
conexão da rosca 1/4" NPT |
Comprimento de instalação EL [mm] |
50 |
Displays / elementos de operação
Display |
Unidade do display |
2 x LED, verde |
Status de chaveamento |
2 x LED, amarelo |
valores de medição |
exibição alfanumérica, vermelho / verde 4 dígitos |
|
Observações
Observações |
MS = faixa de medição ajustável |
Os valores para segurança aplicam à água. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica
Conexão |
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |