- Produtos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Conversores de sinais medidos por sensores de temperatura
- TP2003
conversor de sinais de temperatura para aplicações higiênicas
TP2003
TP-FDC-AFZVG/US/
conversor de sinais de temperatura para aplicações higiênicas
TP2003
TP-FDC-AFZVG/US/
- Para a análise do sinal de sensores de temperatura e termorresistências
- Ideal para tarefas de comando exigentes graças à alta resolução
- Invólucro de aço-inox com LED de condição
- Ampla faixa de medição da temperatura
- Saída analógica, saída de comutação e IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Alcance de medição [°F] | -148...572 |
Interface de comunicação | IO-Link |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para elementos de mediação Pt100 e Pt1000 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 2 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico; IO-Link; sinal de comutação; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | não encaixado |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [°F] | -148...572 |
---|---|
Ajuste de fábrica | 0...300 °F |
Resolução da saída analógica [K] | 0,032; (MS: 0...300 °F) |
Precisão / desvios
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,18; (MS: 0...300 °F) ; ou ± (0,067 % MS) |
---|---|
Precisão IO-Link [K] | ± 0,09 |
Saída analógica do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | < 0,1 |
Coeficiente de temperatura IO-Link [% de duração / 10 K] | < 0,06 |
Tempos de reação
Tempo de ciclo máx. de medição/exibição [ms] | 350 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | gradação da saída analógica; ajuste de calibração; histerese / janela; lógica de comutação; Modo de simulação |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1.3 |
Resolução IO-Link temperatura [K] | 0,02 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 53,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | LED: PA; invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | FKM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: FKM; Contatos: dourado |
---|