Unidade eletrônica de avaliação com display para sensores de temperatura PT100/PT1000
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
Unidade eletrônica de avaliação com display para sensores de temperatura PT100/PT1000
TR2439
TR-000KDBM12-MFPKG/US/
- Faixa muito ampla de análise da temperatura
- Saída de comutação programável com IO-Link e saída analógica graduável
- Operação intuitiva e simples com apenas 3 botões
- Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"
- Detecção automática do tipo de sensor conectado
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Interface de comunicação | IO-Link | ||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | para elementos de mediação Pt100 e Pt1000 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Min. resistência de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ajuste de fábrica | -40...300 °C / -40...572 °F | ||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||
Ponto final do sinal analógico |
|
||
Em intervalos de |
|
Resolução da saída de comutação [K] | 0,1 |
---|---|
Resolução da saída analógica [K] | saída de corrente: MS / 4096; Saída de tensão: MS / 3561 |
Resolução do display [K] | 0,1 |
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Precisão da saída analógica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Precisão da exibição [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K] | 0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C) |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 390 |
---|---|
Tempo de subida máx. da saída analógica [ms] | 390 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento; Unidade do display; saída de corrente/tensão |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 233 | ||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 200 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4301 (aço inoxidável / 304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/2 rosca externa |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|