Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo
TS2451
TS-200KLKD06 .../US
Sensor de cabo de temperatura com conexão de processo
TS2451
TS-200KLKD06 .../US
- Medição precisa da temperatura em recipientes, tanques e sistemas de tubulação
- Para a conexão a uma unidade de avaliação
- Fácil adaptação do processo mediante conexão de grampo ou tubo de proteção
- Faixa de medição da temperatura muito ampla
- Conexão simples e absolutamente estanque mediante conector M12
Características do produto
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Conexão de processo | Ø 6 mm | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 50; (temperaturas da substância < 200 °C: 100) |
Área de aplicação
Elemento de medição | 1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A) |
---|---|
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Profundidade mínima de imersão [mm] | 15 |
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 100 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
Precisão / desvios
Precisão [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 12 / 34; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
MTTF [anos] | 11415,5 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 80,1 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 6 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PFA/PTFE |
Materiais em contato com o fluído | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão de processo | Ø 6 mm |
Diâmetro da sonda [mm] | 6 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 50; (temperaturas da substância < 200 °C: 100) |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PTFE; resistente a temperaturas de até 250 °C |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |