Sensor de cabo de temperatura com sonda de rosca
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
Sensor de cabo de temperatura com sonda de rosca
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
- Medição precisa da temperatura em superfícies de máquinas
- Para a conexão a uma unidade de avaliação
- Formato compacto para instalação em espaços estreitos
- Ampla faixa de medição da temperatura
Características do produto
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Conexão de processo | conexão da rosca M5 rosca externa |
Área de aplicação
Elemento de medição | 1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A) |
---|---|
Montagem | sensor de contato para corpos sólidos |
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Precisão [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 3 / 8; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
MTTF [anos] | 12683,9 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 159,6 |
---|---|
Invólucro | Sensor parafusado |
Dimensões [mm] | M5 |
Designação da rosca | M5 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | conexão da rosca M5 rosca externa |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 4 m, silicone |
---|