Sensor de cabo de temperatura com sonda de contato
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Sensor de cabo de temperatura com sonda de contato
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Medição precisa da temperatura em superfícies de máquinas
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Formato compacto para instalação em espaços estreitos
- Elevada precisão em toda a faixa de medição da temperatura
Características do produto
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Conexão de processo | Sensor de marca 10 x 18 x 48 mm |
Área de aplicação
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
---|---|
Montagem | sensor de contato para corpos sólidos |
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Aviso sobre a área de medição |
|
Precisão / desvios
Precisão [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
---|---|
|
|
MTTF [anos] | 14269,4 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 234,5 |
---|---|
Invólucro | Sensor de marca |
Dimensões [mm] | 10 x 18 x 48 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Conexão de processo | Sensor de marca 10 x 18 x 48 mm |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, silicone |
---|