Sensor de cabo de temperatura com sonda de contato
TSM701
TSM050K2PCXX/US/
Sensor de cabo de temperatura com sonda de contato
TSM701
TSM050K2PCXX/US/
- A solução de fixação reduz os custos e a complexidade de instalação
- Estrutura higiênica com classe de proteção correspondente para processos de limpeza
- Rápido tempo de resposta e alta precisão de medição para uma clara visão geral do processo
- O monitoramento ideal do processo garante a transparência
Características do produto
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Conexão de processo | Sensor de marca DN50 ( Ø 48...54 mm) |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
Montagem | sensor de contato para corpos sólidos; solução de fixação |
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
---|
Precisão / desvios
Precisão [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (influência da temperatura ambiente sobre a precisão: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (valor de referência para água movimentada: (> 0,4 m/s)) |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 69K |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 168,2 |
---|---|
Invólucro | sonda de temperatura para superfícies |
Dimensões [mm] | 102 x 81 x 45 |
Materiais | Grampo de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); invólucro: PPSU; anel de vedação: FKM |
Conexão de processo | Sensor de marca DN50 ( Ø 48...54 mm) |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|