Sensor de temperatura
TT1050
TT-100KBBD10-...../US/
Sensor de temperatura
TT1050
TT-100KBBD10-...../US/
- Medição precisa da temperatura em recipientes, tanques e sistemas de tubulação
- Para a conexão a uma unidade de avaliação
- Tempo de resposta extremamente curto para aplicação em processos com rápidas mudanças de temperatura
- Invólucro robusto de aço inoxidável com alto grau de proteção e alta resistência à pressão
- Conexão de processo variável mediante adaptadores
Características do produto
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Conexão de processo | Ø 10 mm | ||
Comprimento de instalação EL [mm] | 160 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) |
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos |
Resistência à pressão [bar] | 160 |
Profundidade mínima de imersão [mm] | 15 |
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 160 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
Precisão / desvios
Precisão [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 | |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 22831 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 54,3 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 10 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | Ø 10 mm |
Diâmetro da sonda [mm] | 10 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 160 |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|