- Produtos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Transmissores compactos para aplicação na indústria
- TV7303
Interruptor de temperatura com IO-Link
TV7303
TV7-030FLEN12-QFRVG/US
Interruptor de temperatura com IO-Link
TV7303
TV7-030FLEN12-QFRVG/US
- Elevada precisão em toda a faixa de medição da temperatura
- Dinâmica de resposta especialmente boa e tempo de atraso de disponibilidade muito curto
- Invólucro robusto de aço inoxidável com altíssima resistência à pressão
- Duas saídas de comutação programáveis
- Transmissão contínua de valores de processo através do IO-Link
- Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Alcance de medição [°F] | -58...302 |
Interface de comunicação | IO-Link |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/2" NPT |
Comprimento de instalação EL [mm] | 30 |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | ||
---|---|---|---|
Elemento de medição | 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A) | ||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | ||
Resistência à pressão [bar] | 300 | ||
Aviso da resistência à pressão |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [°F] | -58...302 |
---|---|
Ponto de comutação SP [°F] | -57,6...302 |
Ponto de comutação e retorno rP [°F] | -58...301,6 |
Em intervalos de [°F] | 0,1 |
Resolução da saída de comutação [K] | 0,1 |
---|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [K] | ± 0,3 |
---|---|
Influência da temperatura por 10 K [K] | 0,1 **) |
Tempos de reação
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | 1 / 3; (de acordo com DIN EN60751) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento; Unidade do display |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link | 1.1 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 | |||
Proteção | IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 542,6 | ||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 110 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | conexão da rosca 1/2" NPT |
Diâmetro da sonda [mm] | 6 |
Comprimento de instalação EL [mm] | 30 |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|