Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Alcance de medição |
500...2500 °C |
932...4532 °F |
|
Interface de comunicação |
IO-Link |
Área de aplicação
Aplicação |
temperaturas da ocasião; vidro fundido; grafite; cerâmica; metais; forjas; sinterização; tratamento térmico; cilindros |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...32 DC; (para SELV/PELV) |
Consumo de corrente [mA] |
< 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] |
100; (50 V DC) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Retardo de prontidão [s] |
< 1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Entradas
Entrada de teste |
Tipo 3 (IEC 61131-2) |
Saídas
Saídas totais |
2 |
Sinal de saída |
sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
1 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
150 |
Quantidade de saídas analógicas |
1 |
Corrente da saída analógica [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
500 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance do comprimento da onda [µm] |
0,78...1,06 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
500...2500 °C |
932...4532 °F |
|
Ponto de comutação SP |
502...2500 °C |
936...4532 °F |
|
Ponto de comutação e retorno rP |
500...2498 °C |
932...4528 °F |
|
Ponto inicial do sinal analógico |
500...2100 °C |
932...3812 °F |
|
Ponto final do sinal analógico |
900...2500 °C |
1652...4532 °F |
|
Em intervalos de |
|
Resolução
Resolução da saída de comutação [K] |
1 |
Resolução da saída analógica [K] |
0,2; (+ 0,03 % da margem de medição ajustada) |
Resolução do display [K] |
1 |
Precisão / desvios
Precisão [K] |
< ± 0,3 %; (do valor de medição, pelo menos 4 K (grau de emissão = 1, T = 23°C)) |
Repetibilidade [K] |
1 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] |
2; (T > 900 °C) |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação |
botões de programação |
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
range analógico; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Peakhold; emissividade; função de simulação |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
SDCI-Padrão |
IEC 61131-9 |
Modo SIO |
sim |
Classe de master port exigida |
A |
Dados do processo analógicos |
16 |
Dados do processo binários |
1 |
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] |
3,6 |
DeviceIDs suportados |
Modo de operação |
DeviceID |
default |
718 |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
0...65 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-20...80 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
95; (sem condensação) |
Proteção |
IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Resistência a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
74,3 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
455,5 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Materiais |
Bucha rosqueada: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Poliéster |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
Unidade do display |
2 x LED, amarelo |
Status de chaveamento |
1 x LED, amarelo |
Display de funções |
Display do LED de 7 segmentos, 4 dígitos |
valores de medição |
Display do LED de 7 segmentos, 4 dígitos |
|
Elementos operacionais |
|
Observações
Observações |
Para manter campos elétricos e/ou magnéticos afastados do sensor infravermelho de temperatura, deve ser usado um cabo blindado. |
A blindagem deve estar conectada ao invólucro através da invólucro do conector. |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
diagrama e curvas
|
1
|
diâmetro da superfície medida |
2
|
distância de medição |
|