- Produtos
- Sensores
- Sensores de temperatura
- Sensores infravermelhos analógicos - Sensores de temperatura com display
- TW2003
Sensor de temperatura infravermelho
TW2003
TW-030KLBM30-KFDKG/US
Sensor de temperatura infravermelho
TW2003
TW-030KLBM30-KFDKG/US
- Medição de temperatura confiável e sem contato de objetos em uma faixa de temperatura baixa e média
- Adequado para uma grande variedade de aplicações, como por exemplo aplicações de resfriamento ou torrefação
- Ajuste intuitivo da saída analógica e da saída de comutação mediante toque de botão
- Display bem legível para indicação da temperatura atual
- Invólucro robusto e lentes de precisão resistentes a arranhões
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Interface de comunicação | IO-Link |
Área de aplicação
Aplicação | asfalto; metal revestido; líquidos; vidro; Borracha / elástico; madeira; cerâmica; plástico; tinta; alimentos; papel; têxtil |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...32 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entrada de teste | Tipo 3 (IEC 61131-2) |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 150 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance do comprimento da onda [µm] | 8...14 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||
Ponto final do sinal analógico |
|
||
Em intervalos de |
|
Resolução da saída de comutação [K] | 0,5 |
---|---|
Resolução da saída analógica [K] | 0,2; (+ 0,03 % da margem de medição ajustada) |
Resolução do display [K] | 0,5 |
Precisão / desvios
Precisão [K] | < ± 1 %; (do valor de medição, pelo menos 2 K (grau de emissão = 1, T = 23°C)) |
---|---|
Repetibilidade [K] | 1 |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | 100 |
---|
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação | botões de programação |
---|---|
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | range analógico; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização; Amortecimento; Peakhold; emissividade; função de simulação |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 16 | ||||
Dados do processo binários | 1 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...80 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95; (sem condensação) |
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 88,4 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 410,2 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 | |
Designação da rosca | M30 x 1,5 | |
Materiais | Bucha rosqueada: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Poliéster | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|