Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Alcance de medição |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Área de aplicação
Aplicação |
temperaturas da ocasião; grafite; cerâmica; metais; forjas; sinterização; tratamento térmico; cilindros |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
10...34 DC |
Consumo de corrente [mA] |
30; (24 V) |
Classe de proteção |
III |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Entradas
Entrada de teste |
função de teste ativa com U(test) > 9 V |
Saídas
Saídas totais |
2 |
Sinal de saída |
sinal de comutação |
Função elétrica |
PNP |
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Saída |
abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] |
150 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Versão da proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Faixa de registro
Alcance do comprimento da onda [µm] |
1...1,7 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Ajuste de fábrica |
SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % |
Ponto de comutação SP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
Ponto de comutação e retorno rP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
Em intervalos de |
|
Resolução
Resolução da saída de comutação [K] |
10 |
Resolução do display [K] |
10 |
Precisão / desvios
Precisão [K] |
< ± 1 %; (de MEW (grau de emissão = 1 e T = 23°C)) |
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação |
botões de programação |
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
Histerese; abertura / fechamento; atraso na tração/desenergização |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
0...65 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-20...80 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
95; (sem condensação) |
Proteção |
IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
DIN EN 61000-4-3 HF irradiado |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV alicate de acoplamento |
DIN EN 61000-4-5 Surge |
0,5 / 1 kV |
DIN EN 61000-4-6 AF com fio |
10 V |
EN 55011 emissão |
classe B |
|
Resistência a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Resistência à vibrações |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anos] |
74,3 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
374 |
Invólucro |
forma construtiva de roscas |
Dimensões [mm] |
M30 x 1,5 / L = 163 |
Designação da rosca |
M30 x 1,5 |
Conexão de fibra óptica |
¼"-36UNS-2A |
Materiais |
Bucha rosqueada: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Poliéster |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
Status de chaveamento |
2 x LED, amarelo |
Display de funções |
Display do LED de 7 segmentos, 2 dígitos |
valores de medição |
Display do LED de 7 segmentos, 2 dígitos |
|
Elementos operacionais |
|
Acessórios
Material incluído |
|
Acessório opcional |
Fibras ópticas:, E35061 / E35062 |
Sonda de medição:, E35060 |
|
Observações
Observações |
MW = valor de medição |
MEW = Valor final da faixa de medição |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |