- Uma panorâmica sobre a ifm
- Estratégia
Indicadores sobre a nossa estratégia corporativa
Tecnologia para todos
Claro foco sobre o desenvolvimento de produtos inteligentes para todos
- Soluções altamente complexas repensadas e reduzidas ao essencial
- mais de 1.210 patentesativas
- 1.530 colaboradores na área de pesquisa e desenvolvimento
- Mais de 10% do volume de negócios é investido em P&D
- Locas de desenvolvimento e de produção na Europa, EUA e Ásia
- Produtos premiados: soluçõesinteligentes com operação simples e design inovador
Cadeia de suprimentos de classe mundial
Nossa logística como uma vantagem competitiva para os nossos clientes
- 160.000 clientes no mundo todo
- 1,3 milhões de pedidos por ano com 99% de capacidade de entrega
- 97% de capacidade de entrega na data solicitada pelo cliente
- Envio expresso mundial com entrega rápida
- 28 centros logísticos no mundo todo
- Emissão de pedidos facilmente durante 24 horas por dia, nos 7 dias da semana pela loja virtual ifm
Foco no cliente
Ajudando os nossos clientes a garantir e ampliar as vantagens competitivas
- Consultoria através de 2.000 engenheiros de vendas ifm: em todo o mundo
- Suporte técnico tanto no local como online através dos especialistas em aplicações da ifm
- Em mais de 150 países, os clientes da ifm são apoiados por empresas de vendas independentes ou parceiros comerciais.
- Consultoria holística na área daIndústria 4.0: produtos, serviços, softwares
- Conhecimento especializado em uma grande variedade de setores
Colaborar para confiar
Desenvolvimento de uma relação de confiança estreita a nível mundial com colegas, clientes e parceiros
- 5 anos de garantia sobre os produtos ifm
- Certificação de conduta ética de acordo com a SMETA
- Certificação de todos os centros de produção de acordo com as normas DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
- Homologações nacionais e internacionais como a certificação ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, homologação tipo E1 e muitas outras mais ...