Ir para o conteúdo principal
You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Plataforma moneo IIoT

Comece de forma reduzida, experimente o sucesso e depois aumente a escala

Proteja seus sistemas –
simples, digital, econômico

Monitore máquinas, otimize processos e planeje a manutenção com a nossa plataforma moneo IIoT. Beneficie-se da conexão direta de sensores, da implementação rápida, da operação independente de CLP e da integração de protocolo aberto –
basta conectar e trabalhar!

Aumento da disponibilidade de suas máquinas

Evite interrupções não planejadas, prevendo falhas e aumentando a disponibilidade da máquina.

➜ Aumentar a disponibilidade

Garantia da qualidade do processo

Melhore o desempenho do seu processo monitorando e reconhecendo os desvios em tempo real.

➜ Garantir a qualidade do processo

Otimização do consumo de energia

Reduza os custos operacionais monitorando o consumo de energia no nível da máquina.

➜ Otimizar energia

Comece agora em 3 passos simples

Deixe-se inspirar!

Largada IIoT

Hardware

Conecte sua instalação com
um dispositivo moneo IIoT

moneo IIoT Core

Transforme dados de ativos
com o moneo IIoT Core

moneo Insights

Preveja e aja com o
moneo IIoT Insights

Dispositivos moneo IIoT Captura de dados da máquina

moneo IIoT Core otimização dos fluxos de trabalho

moneo IIoT Insights Prever e agir
1 add-on para acesso a todos os recursos do Insights

  • Compatibilidade: Rápida integração com sistemas de TO e TI
  • Escalabilidade: Expansível sem limites
  • Segurança cibernética: Proteção abrangente de dados confidenciais
  • Flexibilidade: Pode ser usado na nuvem ou no local
  • Funções centrais de IIoT para nuvem* ou no local
  • Parametrização, aquisição de dados, visualização e monitoramento
  • Visão plug-and-work dos status da máquina e dos parâmetros do processo

Industrial AI Assistant

  • Detecção de anomalias baseada em IA e previsões da vida útil restante

moneo Track & Trace

  • Identificação e localização de objetos para fluxos de mercadorias e rastreabilidade

➜ Saiba mais sobre os dispositivos moneo IIoT

➜ Comece já com o moneo

➜ Comece agora com o moneo Insights

*A assinatura de serviços na nuvem pode ainda não estar disponível em sua região.


Descubra como você pode otimizar seu valor agregado de forma independente e fácil todos os dias com o moneo

Conectando pessoas, processos e dados.


A contribuição da ifm para a Indústria 4.0

Na ifm, acreditamos que seu caminho para a manufatura inteligente deve ser fácil de realizar, sem a necessidade de consultoria cara e longas fases de teste. Portanto, estamos comprometidos com os seguintes princípios:
 

Os projetos da Indústria 4.0 devem oferecer benefícios claros e mensuráveis para a produção.

A tecnologia deve ser do tipo "plug-and-work" e envolver um esforço mínimo para que os benefícios para o cliente sejam percebidos rapidamente.

O hardware e o software devem ser fáceis de implementar sem a necessidade de conhecimento especializado e consultoria para a integração.

A arquitetura do sistema deve ser "aberta" para comunicação com as plataformas de hardware e software mais importantes.

As soluções de software sem código são ideais para reduzir o tempo de colocação no mercado dos projetos da Indústria 4.0

Os projetos de prova de valor podem melhorar a definição do projeto e criar valor agregado que leva a um retorno mais rápido do investimento.


Histórias de sucesso e Use cases

Descubra como a ifm tem ajudado os clientes a melhorar as instalações de produção em tempo real.