You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Logística
  2. Monitoramento de condições na automação de armazéns

Monitoramento de condições na automação de armazéns

Na automação de depósitos o monitoramento da condição da instalação para conservação e desempenho desta tem grande importância, pois uma parada ou redução de desempenho de máquinas e instalações pode ter consequências materiais e imateriais significativas.

Em armazéns e centros de distribuição é muito importante o monitoramento de classificadores de esteira cruzadas, classificadores de sapatas, transportadores elevadores ou transelevadores dinâmicos, etc. para a detecção antecipada da redução do desempenho ou comportamento atípico, a fim de prevenir a inoperância não planejada ou falhas funcionais no sistema, o que poderia causar a parada ou desaceleração da atividade.

Objetivos típicos da manutenção de sistemas de fluxo de material são:

  • reduzir paradas não planejadas em ciclos de processos críticos
  • detectar o aumento de riscos de inoperância em instalações rotativas (motores, redutores, transportadores e armazéns)
  • reduzir efeitos cascata devido a pacotes danificados
  • coleta objetiva de informações necessárias para a priorização e otimização do planejamento de manutenção

As soluções sugeridas pela ifm para isso se baseiam em:

  • monitoramento contínuo e determinação de tendência em tempo real
  • inclusão na arquitetura de TI existente
  • flexibilidade na integração em controladores e arquiteturas de TI existentes
  • implementação de uma base para tecnologias da indústria 4.0 (em vez de ferramentas de monitoramento que trabalham isoladamente)
  • Simples instalação
  • Análise de vibrações, desde um simples desvio do processo até uma abrangente análise de causas, desde um simples transmissor de vibração até o dispositivo de diagnóstico por vibrações de alto desempenho

Temos mais de 20 anos de experiência no monitoramento de condições e análise de vibrações.

Oferecemos soluções eficazes e simples, em conjunto com o nosso excelente serviço e baseadas em muitos anos de experiência que temos com esta tecnologia.

Suas vantagens através dos nossos produtos e soluções:

Tudo de uma única fonte: ifm como fornecedor de sistemas
Redução da cota de erros: aumento da qualidade
Economia de tempo: otimização da eficiência
Reduzir custos
Pós-venda: disponibilidade mundial de peças de reposição

Exemplo de aplicação