You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. moneo: Plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Industrial AI Assistant

moneo Industrial AI Assistant

O Industrial AI Assistant é um sistema de assistência baseado em inteligência artificial (IA) para aplicações industriais que fornece percepções valiosas sobre máquinas e processos por meio de análises automatizadas orientadas por dados.

Com suas funções patenteadas de monitoramento entre setores e fábricas, ele permite a detecção inteligente de anomalias e análises preditivas.

  • interface de usuário intuitiva
  • rápido e fácil de usar
  • dá suporte ao trabalho diário com confiabilidade

Antes de tudo: escolha seu destino!

O que você deseja alcançar?


moneo
SmartLimitWatcher

moneo
PatternMonitor

moneo
LifetimeEstimator
Detecção de anomalias

Em um relance: Qual é o custo do monitoramento de IA?

Trabalhamos com um sistema de pagamento unificado em toda a plataforma moneo, oferecendo total controle de custos - pontos de dados:

  • Os pontos de dados são flexíveis e podem ser aplicados a qualquer uma de nossas soluções de software de IA.
  • Você só precisa de 50 pontos de dados para ativar o monitoramento de IA.

Você decide qual software deseja usar para iniciar o monitoramento e utilizar seus pontos de dados de forma simples e transparente.

Análise preditiva
Uso de um valor de medição
Uso de vários valores de medição
Identificação de padrão
Limites dinâmicos de alarme e alerta
Previsão da vida útil restante
Tecnologia de IA / ML

Um estudo de caso

Industrial AI Assistant (LE)

Se, por exemplo, você quiser habilitar a manutenção preditiva orientada por dados para um filtro, tudo o que você precisa é de sensores de pressão antes e depois do filtro, uma pressão diferencial desses valores gerados no moneo e o LifetimeEstimator, que pode ser encontrado no Industrial AI Assistant do IIoT Insights.

Ao monitorar esses três fluxos de dados (2x pressão, 1x pressão diferencial), são necessários apenas 3 pontos de dados, pois precisamos de apenas um ponto de dados por minuto. Além disso, são necessários 50 pontos de dados para ativar o LifetimeEstimator, o que equivale a um requisito total de 53 pontos de dados.

Descubra como o moneo Industrial AI Assistant
ajuda você todos os dias

Largada IIoT – comece em 3 passos simples

Hardware

Conecte sua instalação com
um dispositivo moneo IIoT

moneo IIoT Core

Transforme dados de ativos
com o moneo IIoT Core

moneo Insights

Preveja e aja com o
moneo IIoT Insights

Dispositivos moneo IIoT Captura de dados da máquina

moneo IIoT Core otimização dos fluxos de trabalho

moneo IIoT Insights Prever e agir
1 add-on para acesso a todos os recursos do Insights

  • Compatibilidade: Rápida integração com sistemas de TO e TI
  • Escalabilidade: Expansível sem limites
  • Segurança cibernética: Proteção abrangente de dados confidenciais
  • Flexibilidade: Pode ser usado na nuvem ou no local
  • Funções centrais de IIoT para nuvem* ou no local
  • Parametrização, aquisição de dados, visualização e monitoramento
  • Visão plug-and-work dos status da máquina e dos parâmetros do processo

Industrial AI Assistant

  • Detecção de anomalias baseada em IA e previsões da vida útil restante

moneo Track & Trace

  • Identificação e localização de objetos para fluxos de mercadorias e rastreabilidade

➜ Saiba mais sobre os dispositivos moneo IIoT

➜ Comece já com o moneo

➜ Comece agora com o moneo Insights

*A assinatura de serviços na nuvem pode ainda não estar disponível em sua região.

Clientes que já adotaram o moneo da ifm

Histórias de sucesso e Use cases

Descubra como a ifm tem ajudado seus clientes a melhorar suas instalações de produção em tempo real