• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. moneo DataScience Toolbox
  4. moneo PatternMonitor

moneo PatternMonitor

O moneo PatternMonitor (PAM) é uma ferramenta de IA inteligente e inovadora do moneo DataScience Toolbox, que monitora os processos estacionários e contínuos em sua empresa e identifica alterações estruturais ou anomalias em cada valor de processo crítico, como temperatura, fluxo e vibração.

O software usa algoritmos de “aprendizado de máquina” para reagir aos seguintes padrões inesperados nos dados do processo:

Volatilidade
Aumento ou diminuição da intensidade da flutuação dos valores
Tendência
Mudança gradual de nível dos valores
Mudança de nível
Aumentos/diminuição repentina gradual dos valores

Como funciona o moneo PatternMonitor

O moneo PatternMonitor é uma ferramenta de IA inteligente fácil de manusear e que pode ser operada sem a necessidade de conhecimento em ciência de dados. Prepara os dados de forma simples e automática e os monitora de maneira autônoma com base no "aprendizado de máquina".

O que o moneo PatternMonitor pode fazer

Com a permanente busca pelos padrões de volatilidade, tendência e mudança de nível, o moneo PatternMonitor permite a detecção rápida de alterações indesejadas ou desgaste em qualquer área da indústria e do "monitoramento de condições".

A solução de software pode ser usada para o monitoramento detalhado de valores de processos críticos individuais da área de "monitoramento de condições".

Exemplar -
As vantagens do moneo PatternMonitor falam por si

Fácil
Não são necessários conhecimentos especializados em Data Science (ciência de dados). Solução pragmática para os responsáveis pela produção e manutenção com assistente simples de 5 etapas.
Fácil
Preparação automática de dados, verificação de qualidade e parametrização do reconhecimento de padrões.
Inteligente
Reconhecimento automático de mudanças estruturais na variável crítica do processo usando métodos de inteligência artificial (IA).
Confiável
Monitoramento permanente em segundo plano e alarme em caso de mudanças do modelo.
Individual
Sensibilidade ajustável para o reconhecimento de padrões e anomalias no período de avaliação

Detecção de alterações indesejadas em apenas algumas etapas através do assistente de 5 etapas

O software de inteligência artificial moneo PatternMonitor oferece a todos os usuários um assistente de configuração que torna o software fácil de usar.

A inteligência artificial da ferramenta de monitoramento pode ser ativada em apenas cinco etapas sem que seja necessária a assistência de um especialista. A preparação dos dados, verificação da qualidade e parametrização do reconhecimento de padrões podem ser automatizadas.

 

Passo a passo: moneo PatternMonitor

Sua assessoria pelos nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Nós o acompanharemos em seu caminho. O nosso time de vendas ifm apoia você desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica, o desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e sua implementação correspondente, até os serviços adicionais.