• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Use cases

Monitoramento do consumo: organização de processos de produção sustentáveis e com economia energética

Visualização e análise do consumos de circuitos de refrigeração na produção com moneo RTM

Na produção se fornece água de resfriamento para, por exemplo, o resfriamento de lasers. A piora da capacidade de refrigeração, por exemplo, devido a um abastecimento insuficiente de água, se detectada muito tarde, faz aumentar os custos energéticos e, no pior dos casos, leva ao superaquecimento e, portanto, à falha da instalação.

A solução é uma medição de consumo e um cálculo da potência térmica no circuito de refrigeração.

A situação inicial: sem detecção de consumo

Até agora, não havia nenhum tipo de registro de consumo descentralizado disponível no cliente. Se registrava apenas o consumo total, não era possível analisar detalhadamente cada componente, e, portanto, também não era possível fazer um planejamento de medidas direcionadas ao aumento da eficiência ou um planejamento de manutenção.

Objetivo do projeto: aumentar a segurança do processo

O uso de mais sensores de processo permite um monitoramento energético detalhado de cada subárea para poder calcular o consumo energético de cada produto no custo de fabricação. O sistema de monitoramento de temperatura também deveria detectar quando a temperatura ideal é excedida ou não alcançada, de modo a poder detectar rapidamente a diminuição da capacidade de refrigeração ou a presença de vazamentos. Outro aspecto deveria ser registrar digitalmente o consumo dos gases industriais utilizados. Todas as informações juntas deveriam formar a base para uma “produção ecológica” e também estarem de acordo com a auditoria energética segundo a DIN EN 16247-1.

A realização: monitoramento de consumo com o moneo RTM

Na ifm prover gmbh, o moneo RTM está instalado de forma centralizada em um servidor.
O mestre IO-Link está conectado ao servidor através de uma VLAN interna.
Os sensores de vibração estão conectados ao mestre através do IO-Link.

O sucesso: registro detalhado e transparente de todos os consumos energéticos relevantes com o moneo RTM

Com o moneo RTM, o cliente pode manter sob controle todos os consumos individuais de forma clara e, graças à função de valores calculados, combiná-los para obter um resultado total. Isto lhe permite identificar variações da condição ideal para cada consumidor e assim iniciar medidas específicas de manutenção ou otimização. Portanto o investimento no moneo também foi um investimento em uma utilização mais eficiente dos recursos, que resulta em uma redução sustentável dos custos.

Conclusão: esses recursos e desempenhos do moneo RTM garantem um valor adicional no monitoramento de energia e recursos

  • Valores calculados: com a ajuda de modelagem de dados, os valores dos sensores podem ser convertidos em informações relevantes do processo
  • Função de Cockpit: visualização abrangente e personalizada de todos os sensores do processo
  • Informação detalhada sobre o consumo individual de fluidos através do registro dos valores dos sensores
  • Gerenciamento integrado de alarmes: reação rápida à mudança de parâmetros
  • Monitoramento de circuitos de aquecimento e refrigeração

Configuração do sistema

  1. Mestre IO-Link
  2. Sistema de monitoramento de fluidos

Tela

A tela fornece ao usuário uma visão geral dos valores relevantes do processo para a instalação.

  1. Temperatura do fluido de retorno
  2. Temperatura do fluido de entrada
  3. Vazão volumétrica desde a última reinicialização (medidor de quantidade)
  4. Fluxo atual do sistema em litros por minuto
  5. Energia térmica calculada

Análise

O histórico de consumo pode ser visualizado e analisado na análise.

Tarefas e tickets: valores limites de início/parada com o moneo RTM

No moneo RTM são definidos valores limites para os sensores. Se os limites forem excedidos ou não alcançados, são acionados alarmes que podem ser respondidos adequadamente. Entre outros, são observados os seguintes valores: Transbordamento no SM6000 (vazamento / rompimento da mangueira / ruptura da tampa)

  • Excesso de temperatura do fluxo de entrada no SM6000 (falha no sistema de resfriamento)
  • Excesso de temperatura do fluxo de retorno no TA2405 (instalação com excesso de temperatura)

Calculated Values: valores calculados

Um valor de processo decisivo em um circuito de resfriamento é a energia térmica, a partir da qual a eficiência atual do sistema pode ser determinada. Para o cálculo, são usados vários valores de processo (fluxo, temperatura do fluxo de entrada e de saída).

  1. Fluxo em L/min
  2. Constante 60 (1h= 60min)
  3. Cálculo L/h = V
  4. Capacidade térmica para água 0,00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
  5. Temperatura do fluxo de entrada
  6. Temperatura do fluxo de retorno
  7. Diferença de temperatura = ΔT
  8. Potência térmica em kW = Q