Um sensor com dois valores de medição através do IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-process-lt3022-2240x1260-01.jpg?v=-2064694570)
Medição da temperatura e de nível para fluídos à base de água e de óleo através de um só cabo graças ao IO-Link
- Medição da temperatura e de nível para fluídos à base de água e de óleo
- Proteção contra transbordamento integrada ativável
- Saídas livremente configuráveis para nível ou temperatura
- 4 x saídas de comutação ou 1 x saída analógica e 1 x saída de comutação
- disponível em 3 comprimentos (264 mm, 472 mm und 728 mm)
Um sensor, dois valores de medição
Áreas de aplicação típicas são grupos hidráulicos e máquinas-ferramentas A vantagem desse sensor: A medição combinada do nível e da temperatura em um só equipamento reduz o número de sensores, peças de montagem, estoque e o trabalho de instalação.
Vantagem do IO-Link
O IO-Link transmite as duas variáveis de medição (nível e temperatura) como valor digital de processo através de um único cabo. Desta forma só é necessária uma porta de entrada no controlador. A parametrização do IO-Link é fácil e economiza tempo.
Fácil instalação
Instalação flexível do sensor graças ao comprimento variável e à supressão dos pontos de contato.