Encoder incremental de aço inoxidável para as áreas úmidas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-motion-control-rv_ru_ro-2240x1260-01px.jpg?v=1568434192)
Alta impermeabilidade do acoplamento do lado do veio e durabilidade graças ao aço inoxidável resistente - possível utilizar cabos simples de três fios via IO-Link
- Durabilidade: Graças ao resistente invólucro de aço inoxidável e a alta impermeabilidade do acoplamento do lado do veio
- Redução de custos: Possível utilizar cabos simples de três fios via IO-Link
- Permanente: Placa do tipo laser bem legível
- Sem perda de valores: Possível parametrizar pelo IO-Link também como encoder absoluto
- Redução de tipos graças a parâmetros livremente programáveis
Para condições ambientais exigentes
Com os encoders incrementais ifm de aço inoxidável é possível prolongar os intervalos de manutenção em ambientes adversos, ex. na sincronização da correia transportadora. O alto grau de proteção IP 67 os qualifica para a aplicação em ambientes úmidos da indústria alimentícia.
Versátil graças ao IO-Link
Todos os encoders incrementais ifm funcionam como encoders rotativos absolutos quando utilizados com IO-Link Eles detectam e salvam seus valores de posição mesmo quando a tensão cai.
Comunicação através do IO-Link
Valores de processo, dados de parametrização e de diagnóstico podem ser transmitidos pelo IO-Link. A manutenção preventiva se torna assim uma tarefa muito fácil.