Feedback de posição contínuo com função de diagnóstico
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-position-mvq101-2240x1260-01.jpg?v=453559042)
Sistemas de feedback para válvulas de curso e atuadores
- Estado LED bem visíveis em todas as direções para um maior efeito à distância
- Feedback de posição contínuo
- Parametrização flexível através do botão de programação ou pelo IO-Link
- Funções de diagnóstico: Monitoramento de tempo, contador de ciclos e monitoramento de vedação
Configuração flexível
O sensor Smart Valve (válvula inteligente) permite um ajuste exato da aplicação através do software de parametrização (LR Device) ou do botão de programação indutivo. As posições de parada da válvula podem ser programadas livremente e o tamanho da área de comutação pode ser ajustado. Além disso pode ser selecionado um terceiro ponto de comutação, que pode ser aplicado por exemplo com válvulas de três vias ou para desligar a bomba a fim de evitar picos de pressão.
Funções de diagnóstico
Graças à interface de comunicação IO-Link podem ser identificados diferentes estados de desgaste. Por um lado, o sensor possui um monitoramento de vedação, que comunica modificações das posições fechada que indica por exemplo, presença de depósitos ou desgaste da vedação. Por outro lado, é possível contar as diferentes posições e medir o tempo necessário.