Livremente confeccionável para áreas higiênicas e úmidas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf_03-2240x1260-01.jpg?v=1568658760)
Conector ecolink M12, código A, com alívio da tração do cabo assim como vedação altamente elástica
- Alívio de tração inovador
- Vedação altamente elástica
- Tecnologia ecolink comprovada
- Resistência a choques e vibrações
- Grau de proteção: IP 65, IP 67, IP 68 IP 69K
- Instalação simples sem erros
- Sem halogênio e sem silicone
Vedação confiável sempre - mesmo com grande movimentação do cabo
Um desafio especial é a vedação confiável e constante do cabo. Na tecnologia inovadora e patenteada, o alívio de tração do cabo está rigorosamente separado da vedação do cabo. O alívio de tração do cabo é então realizado através de um mecanismo de fixação de 3 esferas, que prende o cabo também no caso de fortes tensões de tração. A vedação altamente elástica está posicionada diretamente na entrada do cabo, evitando assim uma contaminação causada por entrada de sujeira.O material altamente elástico evita a deformação do revestimento do cabo e veda de forma confiável e resistente, mesmo com grande movimentação do cabo.
Instalação fácil e segura
Estes conectores também possuem a melhor tecnologia ecolink comprovada, a qual permite montar a conexão M12 manualmente de forma segura e sem uso de ferramentas.