Máxima segurança através de sensores magnéticos
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
Para o monitoramento de porta sem contato - fácil de instalar, possível também instalar encoberto atrás de aço inoxidável
- Acionamento de diferentes direções para uma fácil instalação
- Possível proteger melhor contra manipulação através da instalação encoberta por aço inoxidável.
- Comutável em série e identificação da porta aberta
- Atende a nova descrição das interfaces CB24I do ZVEI (Associação central alemã da indústria eletrotécnica e eletrônica)
- Cumpre com o nível máximo de segurança conforme a ISO 13849-1 e SILCL 3 conforme IEC 62061
Monitoramento de porta sem contato
É possível monitorar o estado de portas com os sensores magnéticos que atuam sem contato. *Em combinação com unidades de avaliação apropriados, pode-se alcançar até PL e conforme a ISO 13849-1 e SILCL 3 conforme IEC 62061.
Conexão simples
Diferentes opções de conexão com cabo, conector M8 (4 pinos) e conector M12 (4 pinos) oferecem uma conexão padronizada. Com as aprovações UL e EAC as máquinas podem ser utilizadas no mundo todo sem problemas.
Fácil instalação
Os modelos padrões nas versões pequeno e grande, permitem diferentes possibilidades de aplicação, também em espaços pequenos.
Conexão segura
Juntamente com por exemplo relês G1501S ou com o monitor AC041S, os sensores possuem uma aprovação TÜV de até SILCL 3 e PL e. Este nível de segurança também pode ser alcançado com o SmartPLC ifm (ex. AC422S).
Qual porta está aberta?
Os sensores com 3 contatos (contato de sinalização) oferecem a possibilidade de comutação em série, informando qual porta foi aberta. Há 2 contatos disponíveis para o circuito de segurança e um sinal adicional para o controlador não seguro.
Melhor proteção contra manipulação
Como os sensores também podem detectar através de aço inoxidável e alumínio, é possível fazer uma instalação encoberta, o que melhora a proteção contra manipulação.
Instalação robusta
O sensor pode ser instalado com segurança e de forma robusta graças ao reforço metálico nos orifícios de instalação do MN5xxS.
Alta performance
Comportamento de comutação estável graças à curva de aproximação larga. O sensor com atuador codificado também pode ser acionado de diferentes direções.