Sensores RFID codificados garantem máxima segurança
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mn703s_mn700ss-2240x1260-01.jpg?v=1568644140)
A codificação inigualável do atuador evita "enganar" portas por exemplo - podem ser comutados até 32 sensores em série
- A codificação especial do atuador evita a manipulação de portas
- Até 32 sensores que podem ser ligados em sequência mantendo constante a integridade de segurança
- Monitoramento da área de comutação com indicação LED piscando
- Para uma fácil colocação em funcionamento, é possível programado quantas vezes desejar.
- Atende a nova descrição das interfaces CB24I do ZVEI (Associação central alemã da indústria eletrotécnica e eletrônica)
Manutenção preventiva
Os sensores oferecem a possibilidade de mostrar no local, através de indicação de LED, um desligamento do sensor quando o atuador de distância se afasta devagar da área de comutação. Assim é possível ajustar por exemplo portas e atuadores entre si e obter uma maior disponibilidade da máquina. Estes cumprem com os requisitos da ISO 13849-1 e IEC 62061. Os requisitos de segurança máximos são mantidos mesmo quando 32 atuadores são ativados em série.
Monitoramento de porta sem contato
Com os sensores RFID sem contato é possível monitorar o estado de portas sem desgaste e com confiança.
Conexão segura
Com os sensores como subsistema é possível realizar funções de segurança até PL e conforme a ISO 13849-1 ou SILCL 3 conforme IEC 62061. Os valores característicos de segurança dos sensores estão disponíveis para download em uma biblioteca no site ifm conforme a folha de norma VDMA 66413 para ferramentas de cálculo, como por ex. SISTEMA.
Manutenção preventiva
Com a indicação LED os sensores oferecem a possibilidade de mostrar no local, quando o atuador não está mais próximo o suficiente do sensor.