Módulos AS-i com botões luminosos e conexão M12 flexível
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac2388-2240x1260-01.jpg?v=1568412713)
Dois pontos de comando e dois controles de LED com invólucro inovador, também podendo ser utilizado perto do processo
- 2 pontos de comando e 2 saídas de LED
- Botão de pressão com pontos tácteis de pressão para proteger contra contato involuntário
- Tampa colorida substituível
- Instalação fácil e flexível
- Alimentação dos módulos através da AS-Interface
Módulo com botão luminoso
ifm oferece dois novos módulos com botões luminosos baseados em um novo invólucro inovador. Contém dois pontos de comando e dois controles de LED. Devido ao grau de proteção, os módulos podem ser aplicados no campo, perto do processo. Dessa forma se evitam longas distâncias entre sensores / atuadores e o quadro de distribuição.
Desempenho em campo
A técnica de conexão M12 oferece segurança máxima de instalação e flexibilidade. Ambos módulos são alimentados exclusivamente através da AS-i, dispensando uma fonte de tensão adicional de 24 V. A instalação dos módulos é feita facilmente sobre um trilho de 35 mm de largura ou com o adaptador de instalação incluído.
Endereçamento
O endereçamento dos módulos AS-i é realizado através do conector M12 do lado frontal. Os módulos podem ser conectados à unidade de endereçamento através de um cabo de conexão padrão.
LED de diagnóstico
O LED FAULT no módulo permite ao usuário uma localização fácil da falha, como por exemplo uma falha de comunicação.