Sensação: Transmitir sinais AS-i através de fibra ótica
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3227-2240x1260-01.jpg?v=1568662639)
A partir de agora é possível fazer uma operação mista de cabo plano AS-i e fibra ótica através de um calo de até 3,2 km de comprimento
- Sinais AS-Interface podem ser transmitidos através de um cabo de até 3,2 km de comprimento
- Operação mista de cabo plano AS-i e fibra ótica possível
- Proteção contra raios, insensível a interferências de radiação eletromagnética
- Alta segurança contra falha operacional
- Separação galvânica
- Bornes de encaixe
Repetidor AS-i para fibra óptica
O novo repetidor AS-i de fibra ótica ifm permite a implementação de sinais AS-Interface através de um meio ótico e vice-versa. Assim agora o comprimento dos cabos das redes AS-i podem ser aumentado consideravelmente. Cada repetidor AS-i de fibra ótica possui dois canais independentes entre si, compostos de um emissor e de um receptor. A alimentação desses dispositivos é feita através do sistema AS-Interface. Diferentes LEDs sinalizam o estado operacional atual. O desenvolvimento foi integrado no novo invólucro SmartLine.
Desempenho em campo
Devido à transmissão ótica, não há nenhum risco de interferência parasita ou problemas de massa. Os sistemas de transmissão de fibra ótica excluem então qualquer risco de EMC. A grande distância também não causa perdas de indutância, capacitância e resistência como ocorre por exemplo com cabos de cobre. Assim, o novo repetidor AS-i de fibra ótica contribui para o prolongamento da vida útil e redução de custos. Com a utilização do novo repetidor AS-i de fibra ótica, é possível realizar topologias de rede de fibra ótica adicionais (topologia em linha, topologia em estrela).