Dispositivos IO-Link para coletar e converter sinais digitais
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-modules_al-2240x1260-01.jpg?v=-56850280)
Módulo de entrada IO-Link decentralizado para uso em campo; pela primeira vez também para áreas higiênicas
- Conexão efetiva de sensores binários no IO-Link
- Ampliação dos módulos mestres IO-Link em até 20 entradas digitais
- Variantes para aplicação industrial e pela primeira vez também para as áreas higiênicas
- Alto grau de proteção IP 68 / 69K
- Pré-processamento dos sinais de entrada através de filtros de entrada digitais
Coletar sinais digitais de forma decentralizada pelo IO-Link
O novo módulo de entrada IO-Link para uso em campo, amplia o mestre IO-Link em até 20 entradas de forma fácil e econômica. Os sinais de entrada podem ser facilmente otimizados através da ativação dos filtros de entrada digitais, como debounce, retenção ou inversão.
Áreas de aplicação
Os módulos estão disponíveis em duas versões: O módulo de campo cor laranja da série Coolant é resistente a óleos e lubrificantes de refrigeração. Deste modo é apropriado para aplicações industriais gerais. O módulo cinza é otimizado para a utilização em áreas higiênicas e alimentícias graças aos materiais utilizados no invólucro. Apresenta o alto grau de proteção IP 68 / IP 69K.
Módulos de campo com conexão IO-Link
Até 20 sensores convencionais podem ser conectados nestes módulos. O IO-Link transmite os sinais a qualquer mestre IO-Link / CLP através de um único cabo de conexão M12 não blindado. Uma característica especial dos módulos é poder pré-processar os sinais de entrada através de diferentes filtros, antes que eles sejam enviados através do IO-Link. Aqui estão as alternativas: debounce (eliminar sinais de interferência), retenção (ampliar os sinais), inversão. Deste modo, é possível detectar com confiança sinais com um comprimento mínimo de 1,5 ms. O posicionamento descentralizado do módulo reduz custos de cabeamento, pois árvores de cabeamento complicadas não são necessárias. Ao contrário de sistemas de barramento, o IO-Link não requer nenhuma configuração ou endereçamento. Isto facilita a instalação. Os pinos 2 e 4 de cada conector fêmea M12 são projetados como entradas binárias. Assim é possível conectar sem problema, sensores duplos, com função de normalmente fechado ou de normalmente aberto. As saídas são resistentes a sobretensão e a curto-circuito.