Valores do processo de sensores IO-Link sob controle
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-process-e30443-2240x1260-01.jpg?v=-968706525)
Mais transparência na instalação e informações sobre serviços no local
- Visualização de todos os valores do processo dos sensores conectados com o mestre
- Busca automática dos valores do processo - Plug & Play
- Visualização de favoritos ajustável para quatro valores do processo
- Ajuste do endereço de IP do mestre IO-Link
- Suporta o mestre IO-Link ifm com 4 e 8 portas
Valores do processo sob controle
O display é especialmente adequado para exibir valores do processo de sensores que não possuem um display, dos que são de difícil acesso devido à aplicação ou dos que foram instalados de tal forma que o display não podem ser visualizados. Assim podem ser usados os pontos de medição ideais independentemente da visualização.
Plug & Play
O display mestre IO-Link E30443 é simplesmente conectado em uma das portas de um mestre IO-Link ifm com 4 ou 8 portas. O display detecta os sensores que estão conectados no mesmo mestre e exibe automaticamente o principal valor do processo das primeiras quatro portas.
Pressionando um botão é possível exibir também cada sensor e seus valores do processo individualmente. Além disso, pode ser criada uma visualização de favoritos com os valores do processo desejados. O usuário também pode configurar o display e o endereço de IP do mestre de maneira fácil e confiável.