Kit inicial mestre IO-Link de 4 portas com IoT core e interface MQTT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-io-link-master_zz1350-2240x1260-01px.jpg?v=1208323453)
Os componentes robustos sensor de temperatura IO-Link, conector com adaptador intercambiável, cabos de Ethernet e do sensor, oferecem de forma rápida e confortável a conexão da tecnologia de automação como o mundo da TI
- Mestre IO-Link de 4 portas com IoT core e interface MQTT
- Kit inicial pra aplicações IoT para download
- Software de parametrização IO-Link "LR DEVICE" em pen drive
- Incluindo sensor de temperatura IO-Link, conector com adaptador intercambiável, cabo EtherNet e de sensor
Kit inicial do mestre IO-Link
Com este kit inicial você pode testar imediatamente as interfaces do IoT core do mestre IO-Link praticamente na sua mesa de trabalho. Conecte o sensor de temperatura IO-Link no mestre IO-Link e transmita o valor do sensor pelo TCP/IP JSON ou MQTT em diferentes ambientes de software IoT. Assim você conecta confortavelmente componentes robustos da tecnologia de automação com o mundo da TI.
Kit inicial pra aplicações IoT para download
Neste kit inicial IoT você encontra exemplos práticos de como você pode ler e processar valores de temperatura facilmente com um navegador da internet, Excel, Postman ou NodeRed.
Vantagens e utilidade para os clientes
Interface IoT core para o ambiente da TI
O IoT core possibilita o acesso a todas as áreas de dados do mestre IO-Link e sensores. As informações podem ser lidas e escritas através do acesso HTTP e dos comandos JSON. A conexão ao mundo da TI ocorre através da interface IoT core. Além disso, ifm oferece outros mestres IO-Link com diferentes interface de barramento de campo para os níveis de automação.
Mostrar valores de medição no navegador da internet ou no Excel
O acesso rápido e fácil ao HTTP pode ser realizado com um navegador da internet ou Excel. No kit inicial você encontra um pequeno exemplo de como exibir os valores de temperatura em qualquer navegador da internet. Também é possível registrar os valores de temperatura em Excel para analisar e otimizar posteriormente a sua instalação.
Configurar sensores com LR DEVICE
O software intuitivo encontra todos os mestres IO-Link na rede e cria uma visão geral do sistema completo. Além disso, são representados todos os sensores conectados com os respectivos parâmetros. Com isso, é possível parametrizar todos os sensores no sistema a partir de um local central.
Conexão simples do sensor
A conexão de sensores e atuadores é realizado através de cabos de conexão padrão M12 sem blindagem. É possível conectar até 4 sensores IO-Link e alimentá-los com até 3,6 A no total. O comprimento do cabo pode ser de até 20 m.
Dados digitalizados seguros
Os dados dos sensores são transmitidos digitalmente. Diferentemente dos sinais analógicos, as resistências de contato e as interferências eletromagnéticas não podem distorcer os sinais.