Sensor de posição magnético e monitoramento de condição em um único produto
Detecção contínua de objetos ferromagnéticos e identificação das menores transformações na área de comutação graças à alta resolução
- Alta disponibilidade da instalação: Indica desgaste quando a distância de comutação diminui
- Manutenção preventiva: detecta o grau de sujeira na área de comutação
- Monitorar a vida útil de ferramentas: contador integrado de horas de operação e de ciclos de comutação
- Rapidez no ajuste do ponto de comutação determinado para a aplicação
Sensor de posição magnético e monitoramento de condição em um único produto
O novo sensor inteligente ifm torna visível o que só seria notado quando já fosse muito tarde. Graças à sua alta resolução, o sensor detecta as menores mudanças na área de comutação. Além de sua função como sensor de posição, ele também oferece informações adicionais ao usuário para uma manutenção baseada na condição da instalação. O MQ2 detecta de forma contínua objetos ferromagnéticos na frente da sua superfície ativa. Quando o valor limite é ultrapassado, ele sinaliza a presença de sujeira pelo IO-Link para que seja feita uma limpeza. O mesmo ocorre no caso de mudança da área de comutação, causada por exemplo, por desgaste mecânico. Além disso, graças ao contador integrado de horas de operação e de ciclos de comutação, pode ser enviado um sinal quando a quantidade de processos de comutação for alcançada. Assim é possível fazer uma manutenção específica de ferramentas.
Função "muito próxima"
Dois pontos de comutação IO-Link podem ser facilmente ajustados pelo software LR DEVICE. O primeiro ponto de comutação do sensor se torna ativo e o LED laranja acende quando a peça está na distância desejada (ex.: 300 dígitos). Se esta distância não for alcançada (ex.: 100 dígitos), isto é, a peça se aproxima de forma incomum, isto significa que há desgaste na instalação. Por exemplo: o fixador está entortado. Neste caso, o segundo ponto de comutação se torna ativo e é emitido via IO-Link. Isto permite ao usuário fazer uma manutenção baseada na necessidade. Além da conexão ao controle de máquinas, existe a opção de avaliar paralelamente dados secundários para a manutenção preventiva.
Vantagens do IO-Link
- Ajustar dois pontos de comutação diferentes para detectar desvios, como desgaste ou sujeira na instalação
- Retardo de acionamento para diferenciar entre sujeiras e a aproximação de um objeto
- Contador de horas de operação e de ciclos de comutação integrado para a substituição específica de ferramentas
- Fácil configuração pelo laptop sem precisar ir até a instalação
- Identificação da instalação e do local para a fácil localização do sensor em áreas inacessíveis
- Com o display é possível ler facilmente o "estado de saúde" fora da máquina