Sistema UHF RFID com antena integrada e grande alcance
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Com servidor web integrado para configuração, diagnóstico e monitoramento, assim como interface TCP/IP: alcance de até 3 m ajustável para vários repetidores ao mesmo tempo
- Servidor web integrado para configuração, diagnóstico e monitoramento
- Integração em sistemas de TI através da interface TCP/IP
- Alcance até 3 m ajustável para vários receptores ao mesmo tempo
- No caso de instalação em ambiente metálico, a antena não é influenciada
- Sistema RFID UHF EPC Global: Gen2, ISO/IEC 18000-63
Solução RFID com perspicácia
O sistema UHF RFID compacto é apropriado para aplicações de longos alcances. Prático: a unidade de avaliação e a antena estão integradas em um invólucro compacto. Isto economiza espaço e facilita a instalação. Na logística de materiais, por exemplo, o dispositivo pode determinar se o material correto está disponível na quantidade suficiente para a ordem de produção. Assim, o sistema pode ser instalado para dar baixa e alta de estoque em estantes altas. O sistema também pode ser utilizado no controle de instalações. Ele lê parâmetros das máquinas específicos dos produtos da TAG fixada no produto. Esta adaptação individual da máquina ajuda a aumentar a produtividade e a evitar paradas.
Vantagens da solução UHF RFID ifm:
Robusto e ampliável
A antena, a unidade de avaliação e a interface TCP/IP estão integradas em um invólucro compacto e robusto com grau de proteção IP 67. Deste modo, o sistema está perfeitamente apropriado para a aplicação em ambientes industriais adversos.
Antena potente
A antena interna circular polarizada possibilita a instalação em invólucros metálicos, sem que ocorra interferência de recepção.
Servidor web integrado
As unidades de escrita / leitura possuem um servidor web integrado. O usuário faz o login através de um endereço HTTP e tem então acesso completo à configuração do dispositivo.
Interface universal
O dispositivo compacto UHF RFID é ideal para a conexão direta com computadores, PCs industriais ou CLP que não possuem uma conexão padrão de barramento de campo.
Entradas digitais adicionais
O dispositivo possui duas saídas e entradas digitais adicionais, para por exemplo, controlar um sinalizador luminoso.
Estado LEDs
Uma barra luminosa LED de 5 pontos mostra o valor RSSI (intensidade do sinal recebido). Assim é possível visualizar a distância até o TAG.
Áreas de aplicação
O dispositivo compacto DT804 é ideal para aplicações nos setores de localização e rastreamento (track and trace) e rastreabilidade como por exemplo:
- Rastreamento de produto
- Controle de acesso
- Gestão de recursos (asset management)
- Rastreamento de materiais
- Estação de montagem
Vantagens:
- Aumento da produtividade
- Pontualidade de entrega
- Controle do movimento de material
- Evitar paradas
- Aumento da disponibilidade