Leitor de código O2I
Ele dá um impulso nos seus processos!
Você gosta de eficiência máxima? Então você irá amar o leitor de código O2I já desde o primeiro momento! Pois o O2I te deixa livre para instalação, pode ser utilizado em diversas aplicações devido a sua flexibilidade. Seu lema é: ligar e começar. Para um monitoramento eficiente de processo e de produto, o O2I registra na aplicação, tudo o que passa pela frente da sua lente com uma velocidade de até 7 m/s: códigos 1D ou 2D; impressos, à laser ou dot printed, brilhantes ou foscos, um ou vários códigos ao mesmo tempo. O leitor de código processa tudo isso sem esforço algum.
Por quê O2I?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fácil operação | Reconhecer diferentes códigos em uma imagem | Independentemente de cor, natureza ou brilho | Interfaces inteligentes |
Ajuste simples através do botão de programação único ou via ifm Vision Assistant | A função de busca automática de códigos detecta automaticamente diferentes códigos em uma imagem | Detecta sem problemas, códigos nos planos de fundo mais diferenciados | Emissão de dados livremente definível via Ethernet/IP ou Profinet e migração de dados com o cartão de memória ifm |
Garantia de qualidade
Máquinas de envase
- Indústria alimentícia
- Indústria de bebidas
- Indústria farmacêutica
- e outras
Vantagens
- O produto correto no recipiente correto
- Vários produtos em uma linha de produção faz economizar tempo com reequipagem
- Menos reclamação devido à envases incorretos
Monitoramento de produção
Linhas de produção
- Fabricação de automóveis
- Fabricação de máquinas
- Processamento de materiais
- e outros
Vantagens
- Verificação das peças de produção corretas no processo
- Atribuição das etapas de produção corretas por exemplo: soldagem, pintura, montagem
- Identificação dos dispositivos na troca de ferramentas como por exemplo troca de ferramentas
Classificação
Correias transportadoras
- Logística
- Automação industrial
- Marcação de peças de suporte
- e outros
Vantagens
- Rastreamento de produto e gestão de pacotes por exemplo, no planejamento baseado em dados
- Economia de tempo graças à classificação automatizada
- Menor taxa de erros, pois são excluídos os erros de operação causados por falha humana
Aumentar a qualidade do produto e do processo
![]() |
Tornar os processos transparentes Saber quando, o que e onde ocorre |
![]() |
Otimizar o fluxo de materiais Disponibilizar material suficiente na etapa de processo correta |
![]() |
Garantir a qualidade Atribuir componentes para o produto final de forma correta |
![]() |
Planejar a entrega de forma exata Controlar o tempo das sequências de processos com base em dados |