Monitoramento contínuo de faixas de níveis limites com o KQ10
Vários controladores de nível limite em um único invólucro
- Medição contínua do nível pelo lado externo
- Sem interferência no processo ou sem tensão causada pelo fluido graças à detecção sem contato
- Três controladores de nível limite em um sensor
- Aumento da qualidade graças ao alerta de depósito
- Interligar vários KQ10 pelo IO-Link
Monitoramento contínuo de esvaziamento e transbordamento
O KQ10 para monitoramento de faixas de níveis limites pode ver através de todas as paredes não metálicas e deste modo detectar granulados ou líquidos. Isso garante uma utilização sem manutenção. Os valores do processo de 0...100% podem ser transmitidos continuamente por todo o comprimento de 250 mm sem espaço morto via IO-Link. 20 LEDs mostram diretamente no sensor, o nível real no interior do reservatório. Se vários sensores KQ10 forem combinados entre si, a faixa de detecção pode ser aumentada de acordo.
Três pontos de comutação com um único sensor
É possível monitorar até três níveis limites usando um único sensor, onde normalmente seriam necessários três sensores. E isso ao mesmo tempo que o monitoramento contínuo de faixas de níveis limites. Através do IO-Link é possível ajustar pontos de comutação e outras funções como normalmente fechado / normalmente aberto, histerese ou o alinhamento e a superfície de detecção do sensor.
Monitoramento de nível limite e monitoramento contínuo de nível
Ao contrário de soluções padrões com dois sensores de nível limite na parte inferior (vazio) e superior do tanque (transbordamento), um único KQ10 já possui três pontos de comutação para sinalizar vazio, nível médio e de transbordamento. Isto faz diminuir a quantidade de sensores e a complexidade de instalação. Além disso, os níveis são medidos continuamente em faixas de 250 mm e, juntamente com os estados de comutação, fornecidos como um valor em porcentagem através do IO-Link. Poucos depósitos na parede interna do reservatório não atrapalham a detecção de nível, porém podem ser sinalizados via IO-Link ou pela saída de comutação, se o valor limite for ultrapassado. Este monitoramento contínuo de condição evita paradas de produção imprevistas.
Porquê KQ10?
Vários controladores de nível limite em um invólucro |
Medir fora do tanque |
Monitoramento contínuo |
Independente do fluido |
Complexidade de instalação e de cabeamento bem menores apesar da faixa de detecção mais ampla |
O fluido não exerce qualquer tensão e não há intervenção nem perfuração no tanque |
Planejar os processos subsequentes com precisão e reagir com rapidez a alterações, como aderências |
Programar facilmente o sensor aos mais diversos fluidos |
Tanques pequenos
Indústria
- Impressoras (vidro, cerâmica, 3D, etc.)
- Processamento de plástico
Vantagens
- O fluido não exerce qualquer tensão mecânica ou química
- Medição exata de nível ao longo de todo o comprimento do sensor
- Nenhuma perfuração no tanque
- Cálculo preditivo – quanto posso produzir ainda?
Tanques grandes
Fluido
- Líquidos
- Granulados
Vantagens
- Independente do tamanho do tanque
- Vários sensores combináveis via IO-Link
- Um KQ10 substitui vários controladores de nível limite para o monitoramento de esvaziamento e transbordamento
- As aderências crescentes são detectadas e comunicadas de modo confiável
Bypasses / tubos
Fluido
- Líquidos
- Granulados
Vantagens
- Montagem simples nos bypasses
- Monitoramento contínuo mesmo nos tubos mais estreitos a partir de um diâmetro de 10 mm
- Os LEDs bem visíveis exibem o nível mesmo em tubos opacos
Valor agregado graças ao IO-Link
Aumentar a qualidade do produto e do processo O controle de qualidade começa logo no processo de fabricação |
|
Minimizar os tempos de parada Planejar as manutenções com maior precisão e aumentar a eficiência das instalações |
|
Tornar os processos transparentes Os valores de medição viram dados inteligentes |
|
Incrementar a flexibilidade Adaptabilidade do processo para variantes do fluido e fórmulas |