Sensores indutivos Kplus: fator de correção constante para todos os metais
- Detecção segura de todos os metais devido a distância de comutação uniforme
- Pode ser aplicado em espaços apertados graças às suas dimensões compactas
- Tecnologia de sensores resistente a campos magnéticos previne comutações erradas
- Elevada confiabilidade com umidade e óleos graças ao IP68/69K, mesmo com fortes oscilações de temperatura de -40 °C até 85 °C
- Forte presença nas listas de homologação dos fabricantes de automóveis
Uma distância de comutação para todos os metais: é o que os sensores Kplus indutivos oferecem. Eles são, por exemplo, perfeitamente adequados para a detecção do alumínio na qual a distância de comutação dos sensores convencionais é substancialmente reduzida. Graças à nova tecnologia de sensor, eles são resistentes à campos magnéticos e podem ser instalados de forma confiável, por exemplo, diretamente ao lado de freios elétricos. Altas frequências de comutação também possibilitam o monitoramento de estados de comutação de mudança rápida.
Aplicação em um ambiente industrial exigente
O grande range de temperatura operacional e os altos graus de proteção garantem que os sensores operem de forma confiável e permanente para atender às exigências em produção diária adversa. Os sensores estão disponíveis em diferentes dimensões com conector padrão e também na versão de cabo M8. Os sensores Kplus para aplicações industriais metalúrgicas particularmente intensas, estão equipados com um tubo de aço inoxidável robusto e são, portanto, resistentes à óleos e lubrificantes de refrigeração.
Aplicação em área de soldagem adversas
No caso dos sensores Kplus para uso na automação de soldagem, o invólucro do sensor e as porcas de fixação possuem um revestimento antiaderente para evitar queimaduras por respingos de soldagem. Mesmo os grandes campos magnéticos que ocorrem no processo de soldagem não afetam a precisão de medição dos sensores. A conexão rápida através de um conector de encaixe e cabo de conexão apropriado da gama de produtos ecolink, oferece a base ideal para uma utilização permanente.