Extremamente robusto da cabeça ao cabo: sensores compactos completamente metálicos
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iic_iir_ifc_ifr_igc_igr-2240x1260-01.jpg?v=1348151552)
- Versões de cabo do modelo curto para espaços limitados
- Vedado em todas as aplicações graças ao grau de proteção IP 65 até IP 69K
- Revestimento antiaderente para aplicação em área de soldagem
- Superfície ativa resistente a impactos de até 1 joule
- Confiável para fluidos com uma faixa de temperaturas de -40...85 °C
Alta confiabilidade mesmo em condições extremas
Sensores completamente metálicos são utilizado onde a aplicação requer resistência especial. Por exemplo, para enfrentar o grande estresse das instalações industriais como tornos e fresadoras. Aqui o invólucro do sensor deve suportar de forma confiável as rápidas mudanças de temperatura e os fluidos agressivos como de refrigeração e de lubrificação. Além disso, a versão robusta de aço-inox V4A 316 oferece proteção ideal contra peças abrasivas na usinagem. Ao contrário, na indústria siderúrgica ou na indústria automobilística, os resíduos de soldagem desgastam o invólucro do sensor. Aqui a versão com revestimento antiaderente em combinação com a superfície resistente à impactos, é a solução ideal para garantir uma operação segura. O modelo compacto e curto permite montar também em condições com espaços limitados.