You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensor indutivo em invólucro plano com IO-Link

Sensor indutivo em invólucro plano com IO-Link

Detecção contínua de posição como valor de processo e ajuste dos pontos de comutação com precisão milimétrica através do IO-Link

  • Detecção contínua de posição como valor do processo através do IO-Link
  • Pontos de comutação facilmente adaptáveis a qualquer momento pelo IO-Link
  • Redução de custos de armazenagem através de ajuste de PNP/NPN ou NO/NC
  • Durável e robusto através de instalação faceada e alta faixa de temperatura
  • Modelo retangular compacto para espaço limitado de instalação

Compacto e robusto
O novo modelo retangular compacto IQ está perfeitamente qualificado para espaços limitados de instalação dos setores da tecnologia de transporte e automação fabril. A instalação faceada do sensor facilita a montagem e evita danos mecânicos. Isto, junto com a alta resistência a choques e vibração, assim como a grande faixa de temperatura, é uma garantia para uma vida útil longa.

Versátil graças ao IO-Link
Para também resolver detecções de posição exigentes, o valor de distância é continuamente enviado pelo IO-Link. Dois pontos de comutação podem ser ajustados com precisão milimétrica pelo IO-Link. Além disso, o sensor oferece várias possibilidades de configuração, como NO/NC ou PNP/NPN, pelas quais pode-se reduzir custos de armazenagem para diferentes tipos de sensores.