Grande alcance em pequeno formato: sensor indutivo no modelo M8
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-ies215_ies216-2240x1260-01.jpg?v=1348157156)
- Sensor de 30 mm para espaços limitados
- Grande alcance de 6 mm com montagem não faceada
- Vedado em todas as aplicações graças ao grau de proteção IP 65 até IP 69K
- Rosca completamente rosqueável para montagem flexível
Leve, pequeno e robusto
O modelo extremamente compacto mostra suas vantagens quando os espaços de montagem para os sensores são limitados ou quando o espaço adicional deve permanecer baixa: na automação fabril, em máquinas-ferramentas ou em braços de robôs que se movimentam rapidamente. O mini sensor pontua com o alcance que não fica atrás dos de modelos maiores. Além disso, graças ao invólucro de aço-inox V2A 304 o sensor é extremamente resistente e com um range de temperatura de -40 até 85 °C, também apropriado para o uso na indústria alimentícia.
Para simplificar a instalação em ambientes limitados, os perfis da rosca são perfeitamente compatíveis entre si. Assim o sensor pode ser aparafusado por trás ou pela frente no furo apropriado. Quatro LEDs dispostos em ângulos de 90° permitem um controle visual do estado de comutação em qualquer posição.