Sensor de posição magnético para aplicações de soldagem
Robusto e resistente a impactos, em modelo compacto com revestimento antiaderente contra queimaduras por respingos de solda
- Revestimento antiaderente contra queimaduras por respingos de solda
- Detecção de objeto através de uma cobertura oferece proteção ao sensor
- Sinal de comutação confiável mesmo no caso de sujeiras intensas do sensor
- Robusto e resistente a impacto graças a superfície ativa de metal
- Modelo compacto para instalações em espaços limitados
Feitos para ambientes exigentes
O novo sensor compacto potente ifm é predestinado para condições adversas em aplicações de soldagem. Graças ao seu revestimento, os respingos de solda não grudam, mas sim escorregam pelo invólucro metálico robusto. O sensor funciona com confiança mesmo no caso de sujeira pesada e impactos, garantindo assim uma operação constante segura.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mq2000_mq2001_mq2002_mq2003-2240x1260-01.jpg?v=1208343274)
Detecção sem contato pela cobertura
O sensor também pode detectar objetos através de coberturas não ferromagnéticas, e assim é protegido adicionalmente. A cobertura de baixo custo pode ser trocada sem problemas sem um técnico.