Módulos AS-i CompactM8: grande variedade, pouco espaço necessário
- A conexão ecolink segura protege o anel O-ring de destruição
- Modelo compacto e plano para espaços limitados
- Alimentação de tensão das saídas via AS-i ou AUX
- Resistente contra impactos e vibrações por ser completamente inteiriço
Extremamente pequeno, várias opções de montagem
A família de produtos CompactM8 convence com o seu modelo plano e estreito Os módulos são portanto ideais para os setores de robótica, tecnologias de processamento e de montagem. Estão disponíveis com tecnologia AS-i, com saídas adicionais AUX e também na versão passiva. Pode ser instalado facilmente através de dois furos de fixação por cima ou lateralmente, acessórios opcionais possibilitam a montagem sobre trilhos DIN.
Curso fixo mecânico para montagem simples
Com o uso da tecnologia ecolink são evitados erros de instalação: um curso fixo mecânico integrado protege o anel O-ring do conector fêmea M8 de destruição. Deste modo é possível montar rapidamente mesmo sem ferramentas de torque caras e sem comprometer o funcionamento e a impermeabilidade do módulo.
Alto grau de proteção garante o uso em campo
Com o seu alto grau de proteção IP 65, 67 e 68, os módulos atendem todos os requisitos para o uso em ambientes industriais adversos. Portanto eles podem ser colocados diretamente no campo, ou seja, próximo do processo. Dessa forma são evitadas longas distâncias entre sensores / atuadores e o quadro de distribuição.
Leve e robusto
Graças à sua largura pequena de apenas 30 mm e uma altura de 17 mm na região do conector fêmea, os módulos CompactM8 são especialmente econômicos em espaço. Por isso eles são preferencialmente montados nas áreas de processamento e montagem ou sobre braços de robôs. Mais uma vantagem: Por serem completamente inteiriços, são especialmente resistentes à impacto e vibração.
Diversas possibilidades de aplicação
O endereçamento dos módulos AS-i é realizado através do conector M12 do lado frontal. Os módulos podem ser conectados à unidade de endereçamento através de um cabo de conexão padrão. Além da versão AS-i também estão disponíveis módulos de distribuição passivos com cabo de conexão redondo M12 (8 polos) ou M16 (14 polos).
Identificar erros facilmente
O LED FAULT no módulo permite ao usuário uma localização fácil da falha. Uma luz LED piscando sinaliza um erro periférico e indica por exemplo, um curto-circuito da alimentação do sensor. Pelo contrário, uma falha de comunicação é sinalizada por luz vermelha contínua.