Ampliação de redes AS-i em até 1.000 m!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3226-2240x1260-01.jpg?v=-56824118)
Repetidores com ranges de temperatura de -25…70 °C, também para a instalação em pequenos armários de distribuição e com longa vida útil
- Range de temperatura -25...70 °C, também para a instalação em pequenas caixa de distribuição
- Conexão de barramento passiva integrada
- Maior vida útil através de grandes reservas
- Rápida transmissão de dados para Safety at Work (segurança no trabalho)
- LEDs de diagnóstico bem visíveis
- Bornes de encaixe
Modo de funcionamento
Repetidores da AS-Interface servem para aumentar os cabos em 100 a 200 metros a mais. Através da separação galvânica, os segmentos do barramento podem ser alimentados por tensão de forma independente. Assim uma corrente elétrica total maior está disponível para os 62 integrantes e a queda de tensão é reduzida.
Características dos dispositivos
O desenvolvimento foi integrado no novo invólucro SmartLine. Enquanto que os repetidores padrões apresentam normalmente somente um range de temperatura de 0...55 °C, o novo dispositivo ifm supera facilmente o amplo range de -25...70 °C. Além disso, o novo repetidor impressiona pelas suas grandes reservas. Isto leva a um aumento da vida útil economizando assim tempo e dinheiro. Novidade é também uma conexão de barramento passiva integrada.