PMD Profiler: detecção exata de contornos para o controle de qualidade em linha
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opd100-2240x1260-01.jpg?v=1348159985)
- Controle de qualidade em linha para garantir uma montagem correta e completa
- Rápida colocação em funcionamento sem software
- Medição independente da distância para grande tolerância no posicionamento do objeto
- Imunidade contra a luz externa: não há necessidade de blindagem ou de iluminação externa
O grande benefício graças ao IO-Link
- Visualização opcional de contorno via software para uma análise de falhas simplificada
Escaneamento preciso de objetos para o controle de qualidade
Na tecnologia de montagem e de processamento, o Profiler não somente verifica a presença de um objeto, mas também identifica se a peça designada foi usada e instalada corretamente. Pelo método de seção de luz, se compara o contorno do objeto com o contorno de referência que foi previamente programado pressionando um botão. O scanner de linha de comando fotoelétrico detecta de forma confiável até mesmo pequenas diferenças como por exemplo em componentes praticamente idênticos. Como não há dependência de distância, o PMD Profiler não requer um posicionamento complicado como no caso de sensores 1D. Graças à insensibilidade à luz externa, blindagem ou luz externa não são necessárias como no caso de sistemas de câmeras. Graças à insensibilidade à luz externa, blindagem ou luz externa não são necessárias como no caso de sistemas de câmeras. Opcionalmente informações sobre a taxa de rejeição e sobre os perfis dos objetos detectados podem ser transmitidas pelo IO-Link.
Região de interesse: alta precisão
Para detectar diferenças em peças praticamente idênticas de maneira ainda mais confiável, através da função de região de interesse é possível limitar o perfil das áreas relevantes do objeto com duas marcações na linha laser visível. No modo fixo, a função pode ser usada para verificar o posicionamento exato de um objeto. No modo móvel, a comparação de contorno ocorre de forma variável ao longo das linhas laser. Não é necessário que as peças a serem avaliadas sejam posicionadas exatamente do mesmo modo.
Garantia de qualidade: definir tolerância
O valor de correspondência emitido entre o objeto de referência e o alvo é de 0-100%. Com a função de limite é possível definir o valor, a partir do qual um objeto é detectado como peça boa ou ruim. Assim um valor de tolerância menor garante, por exemplo, a qualidade das montagens que devem ser realizadas de forma precisa.